Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Das ist eine neue Serie an Produkten

NEU

Übersicht

Die MIP-Serie bietet medienisolierte Schwerlast-Druckmessumformer in kompakter Edelstahl-Bauweise zur Verwendung mit einer Vielzahl von Medien, darunter aggressive Flüssigkeiten und Wasser. Die MIP-Serie bietet eine wirtschaftliche Lösung für weitreichende mögliche Anwendungen in rauen Umgebungen.

Die MIP-Serie ist in zwei Druckbereichen erhältlich:

  • 1 bar bis 60 bar
  • 15 psi bis 870 psi

Mehrwert für die Kunden

  • Gesamtzufallsstreubereich (Total Error Band (TEB)) ± 0,75 %FSS (Gesamtspanne) von –40 °C bis 125 °C: Gibt die tatsächliche Messleistung über den kompensierten Temperaturbereich an; geringe Fehler fördern die Nutzungsdauer und Leistungsfähigkeit des Systems.
  • EMV-Leistung: Arbeitet zuverlässig in Gegenwart von elektromagnetischen Feldern, wie z. B. von Sendesignalen, HF-Kommunikation und elektrischen Geräten.
  • Das hermetisch verschweißte Design ermöglicht eine Verwendung mit nahezu allen Medien, ohne Integration einer inneren Dichtung. Die Sensoren wurden zur Verwendung in rauen Umgebungen entworfen, in denen aggressive Medien zum Einsatz kommen.

Differenzierungsmerkmal

  • Diagnose: Nützlich in Anwendungen, in denen die Sensorfunktionalität und der Wissensbedarf über interne oder externe Fehlermodi wesentlich sind.
  • Hohe Wertschöpfung für den Kunden: Mehrere mögliche Konfigurationen sorgen für Anwendungsflexibilität in Einsätzen ohne Vorleistungen für NRE oder Werkzeuge.
  • Langlebig: Bietet die erforderlichen robusten Umgebungsspezifikationen, einschließlich langfristiger Stabilität, Isolierwiderstand und Durchschlagfestigkeit, externe Gefrier-Tau-Festigkeit und EMV-Leistung.

Eigenschaften

  • Robuste Konstruktion aus Edelstahl
  • Ratiometrischer Ausgang: 0,5 Vdc bis 4,5 Vdc
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C
  • Gesamtzufallsstreubereich bis zu ± 0,75 %FSS (–40 °C bis 125 °C)
  • Branchenführende Genauigkeit: ± 0,15 %FSS BFSL
  • Langfristige Stabilität: ±0,25 %FSS
  • Störfestigkeit: 100 V/m
  • Hoher Berstdruck: 207 bar [3000 psi]
  • Trinkwasserzulassung: NSF/ANSI/CAN 61
  • Entspricht den CE-, REACH- und RoHS-Richtlinien
  • Verpolungsschutz
  • Überspannungsschutz: ±40 Vdc

Anwendungsgebiete

  • Industrietechnik: Pumpen (Wasser, Hydraulikflüssigkeiten), Kompressoren (Druckluft), verarbeitete Nahrungsmittel, Getränke, Öl, Gas, Dampf
  • HLK- und Kühlanlagen: Kältemittel (Butan, Propan, Ammoniak, CO2, R134A, R407C, R410A, R448A/Solstice® N40, R32 und R1234ze, R1234yf, Glykol u. Wasser
  • Transport: Benzin, Diesel, Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel, CNG
  • Medizintechnik: O2, N2, CO2, N2O, Luft
Medienisolierte Schwerlast-Druckmessumformer der MIP-Serie - Honeywell


Dokumente


MIP-Serie Produkte durchsuchen

Produkt Druckbereich Messtyp Anschlussart Elektrischer Anschluss
MIPAF1XX004BAAAX 0 bar bis 4 bar Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
MIPAF1XX010BAAAX 0 bar bis 10 bar Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
MIPAF1XX012BAAAX 0 bar bis 12 bar Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
MIPAF1XX020BSAAX 0 bar bis 20 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
MIPAF1XX046BSAAX 0 bar bis 46 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
MIPAF1XX150PAAAX 0 psi bis 150 psi Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
MIPAF1XX200PAAAX 0 psi bis 200 psi Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
MIPAF1XX200PSAAX 0 psi bis 200 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
MIPAF1XX250PAAAX 0 psi bis 250 psi Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
MIPAF1XX250PSAAX 0 psi bis 250 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink