Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Schwerlast-Druckmessumformer der PX3-Serie von Honeywell verwenden piezoresistive Sensortechnologie mit Application-Specific-Integrated-Circuit(ASIC)-Signalbearbeitung in Messinggehäusen und mit elektrischen Verbindungen über Metri-Pack 150, DIN-Anschlüsse oder einen Kabelbaum. Die PX3-Serie ist kalibriert und temperaturkompensiert von -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F].

Die PX3-Serie ist in zwei Druckbereichen erhältlich:

  • 1 bar bis 50 bar
  • 15 psi bis 700 psi

Mehrwert für die Kunden

  • Gesamtzufallsstreubereich (Total Error Band (TEB)) ±1,0 %FSS von -20 °C bis 85 °C: Gibt die tatsächliche Messleistung des Sensors über den angegebenen Temperaturbereich an; geringe Fehler fördern die Nutzungsdauer und Leistungsfähigkeit des Systems.
  • Höherer Isolierwiderstand und höhere Durchschlagfestigkeit: Schützt den Anwender und den Sensor in Überspannungssituationen und gewährleistet, dass das Gerät den einschlägigen Industrienormen entspricht.
  • Höhere EMI-Leistung: Arbeitet zuverlässiger in Gegenwart von elektro-magnetischen Feldern, wie z. B. in der Nähe von Sendesignalen, HF-Kommunikation und elektrischen Geräten.
  • Höhere äußere Gefrier-/Taufestigkeit: Übersteht Frosteinwirkung, wie sie in Kühlanlagen häufig auftritt.
  • Geringer Stromverbrauch: Hilft, die Energiekosten zu senken, und verbessert die Produktlebensdauer bei Verwendung in batteriebetriebenen Systemen,
  • Medienverträglichkeit: Gängige Fluorkohlenwasserstoff(FKW)-Kühlmittel (R410A und R134A), Kühlmittel der nächsten Generation mit geringem Klimaerwärmungspotenzial (R448A/Solstice® N40), R32 und R1234ZE, Motorenöl, Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis, Bremsflüssigkeiten (DOT3) und trockene Luft. Zu Ammoniak und sonstigen ätzenden Medien siehe die Serie SPT von Honeywell.

Differenzierungsmerkmal

  • Optionaler Diagnosemodus: Nützlich in Anwendungen, in denen die Sensorfunktionalität und der Wissensbedarf über interne oder externe Fehlermodi wesentlich sind.
  • Hohe Wertschöpfung für den Kunden: Mehrere mögliche Konfigurationen sorgen für Anwendungsflexibilität in Einsätzen ohne Vorleistungen für NRE oder Werkzeuge.
  • Langlebig: Bietet die erforderlichen robusten Umgebungsspezifikationen, einschl. Isolierwiderstand und Durchschlagfestigkeit, externe Gefrier-Tau-Festigkeit und EMI-Leistung.
  • Der 4- bis 20-mA-Ausgang ist temperaturkompensiert bis 125 °C.
 Schwerlast-Druckmessumformer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Schwerlast-Druckmessumformer der PX3-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
Schwerlast-Druckmessumformer der PX3-Serie Installationsanweisungen Englisch 2 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Schwerlast-Druckmessumformer, PX2-Serie und PX3-Serie Anwendungshinweise Englisch 265 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Schwerlast-Druckmessumformer, PX3-Serie, ROHS2-Konformitätsbescheinigung Technische Informationen Englisch 35 KB
Schwerlast-Druckmessumformer, PX3-Serie, REACH-Konformitätsbescheinigung Technische Informationen Englisch 38 KB
Gesamtfehlertoleranz für Honeywell Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie und PX3-Serie Technische Informationen Englisch 281 KB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der PX3-Serie durchsuchen

Produkt Druckbereich Messtyp Anschlussart Elektrischer Anschluss
PX3AF1BH010BSAAX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH020BSAAX 0 bar bis 20 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH030BSCHX 0 bar bis 30 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH040BSCHX 0 bar bis 40 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH100PSAAX 0 psi bis 100 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH150PSAAX 0 psi bis 150 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH200PSAAX 0 psi bis 200 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH300PSAAX 0 psi bis 300 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH300PSCHX 0 psi bis 300 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH500PSAAX 0 psi bis 500 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL V-0)