Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bei den Schwerlast-Druckmessumformern der PX2-Serie von Honeywell handelt es sich um ein Portfolio konfigurierbarer Druckmessumformer mit piezo-resistiver Sensortechnologie mit einer Signalverarbeitung über einen integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreis (ASIC) in einem Edelstahlgehäuse. Die PX2-Serie ist vollständig kalibriert und gleicht Abweichungen, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität mithilfe eines integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreises (ASIC) aus. Diese Messwandler messen den absoluten, relativen (abgedichtet) oder entlüfteten Überdruck. Die Ausführung für den Absolutdruck hat einen internen Vakuumreferenzwert und einen Ausgangswert, der sich proportional zum Absolutdruck verhält. Die abgedichteten Überdruck-Ausführungen verfügen über einen internen Drucksollwert von einer Atmosphäre auf Meereshöhe und die entlüfteten Ausführungen messen den Druck gegenüber dem Umgebungsdruck. Sie sind RoHS-konform und wurden gemäß ISO 9001 Standards entwickelt und hergestellt.

Die PX2-Serie ist in drei Druckbereichen erhältlich:

  • 1 bar bis 70 bar
  • 100 kPa bis 7 MPa
  • 15 psi bis 1000 psi

Mehrwert für die Kunden

  • Medienverträglichkeit: Gängige FKW (Fluorkohlenwasserstoff)-Kühlmittel wie R410A und R134A, Kühlmittel der nächsten Generation mit geringem Klimaerwärmungspotenzial, wie z. B. R448A (Solstice® N40), R32 und R1234ZE, Motorenöl, Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis, DOT 3 Bremsflüssigkeit und trockene Luft. Zu Ammoniak und sonstigen ätzenden Medien siehe die Serie SPT von Honeywell.
  • Verbesserte Haltbarkeit: Die Serie PX2 kann unter den anspruchsvollen Bedingungen betrieben werden, die typisch für HLK- und Kühlanlagen sowie Druckluftanwendungen sind. Der Sensor hält mindestens 10 Millionen Druckzyklen stand und hat einen Schutz vor Fremdkörpern von bis zu IP69K.
 Schwerlast-Druckmessumformer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Schwerlast-Druckmessumformer der PX2 Serie Datenblatt Englisch 2 MB
Schwerlast-Druckmessumformer der PX2 Serie Installationsanweisungen Englisch 1 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Schwerlast-Druckmessumformer, PX2-Serie und PX3-Serie Anwendungshinweise Englisch 265 KB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Elektronische Sensoren und MICRO SWITCH-Schalter in industriellen Luftkompressoren Anwendungshinweise Englisch 496 KB
Drucksensoren der PX2-Serie für raue Umgebungen – Produktverzeichnis Produktteilliste/Verzeichnis Englisch 873 KB
Gesamtfehlertoleranz für Honeywell Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie und PX3-Serie Technische Informationen Englisch 281 KB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der PX2-Serie durchsuchen

Produkt Druckbereich Messtyp Anschlussart Elektrischer Anschluss
PX2AF1XX150PAAAX 0 psi bis 150 psi Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX150PSAAX 0 psi bis 150 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX300PAAAX 0 psi bis 300 psi Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX300PSAAX 0 psi bis 300 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX500PAAAX 0 psi bis 500 psi Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX500PGAAX 0 psi bis 500 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX500PSCHX 0 psi bis 500 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX667PSAAX 0 psi bis 667 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX750PAAAX 0 psi bis 750 psi Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG1XX010BSAAX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)