Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Diese Produkte umfassen einen nicht regelbaren Thermostat, der als einpoliger Einschalter und Schnappschalter ausgeführt und für einfache Montage an Geräten wie Feuermelder, Sicherheitseinrichtungen und Rauchmelder vorgesehen ist.

Eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte mit elektrischer und thermischer Isolierung zum Schalter wird zur Betätigung der Ruhekontakte verwendet. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Metallplatte ansteigt.

Diese Produkte sind UL-zugelassen und für den Einsatz mit optischen oder Ionisationsrauchmeldern ausgelegt und sind sowohl mit als auch ohne Kollektoren verfügbar. Sie erfüllen die UL-Abstandsanforderungen für 15 Fuß, 30 Fuß und 50 Fuß.

Sie sind in Ausführungen erhältlich, die bei einem Temperaturanstieg von 47 °C [117 °F] bis 107 °C [225 °F] geöffnet oder geschlossen werden, und verfügen über Goldkontakte für Niederspannungsanforderungen.

Die Kappe und der Anschluss sind für eine lange Haltbarkeit der Anwendung mit Epoxidharz versiegelt. Die Kollektoren sind in Silber-, Schwarz-, Beige-, Gold- oder Bronze-Ausführungen erhältlich.

Wärmemelder - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink