Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Hall-Effekt-Drehzahlsensoren der Serie SNDH-H verwenden einen magnetisch vorgespannten, integrierten Schaltkreis basierend auf dem Hall-Effekt, mit dem die Drehbewegung von Eisenmetallgeberrädern erfasst wird. Der besonders konstruierte integrierte Schaltkreis ist mit einem Dauermagneten in einem robusten Gehäuse im Sondenstil abgedichtet.

Die Flussdichte des Dauermagneten ändert sich bei Annäherung von Eisenmetall. Dies wird von den Hall-Effekt-Schaltkreisen erkannt. Wenn der Sensor am Umfang eines sich drehenden Zahnrads angebracht wird, entdeckt er zum Beispiel die Zähne und Lücken und übermittelt einen digitalen Impulsausgang mit einer Frequenz proportional zur Zahnradgeschwindigkeit.

Die optimale Leistung ist von den folgenden Variablen abhängig, die gemeinsam zu betrachten sind: Zielmaterial, Geometrie und Geschwindigkeit, Sensor/Ziel-Lücke und Umgebungstemperatur.

Hall-Effekt-Drehzahlsensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Hall-Effekt-Drehzahlsensoren der SNDH-H-Serie Datenblatt Englisch 629KB
Hall-Effekt-Drehzahlsensoren der SNDH-H-Serie Installationsanweisungen Englisch 485KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 359KB
Produktleitfaden Drehzahlsensoren Produktlinienübersicht Englisch 181KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3MB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2MB

Produkte der SNDH-H-Serie durchsuchen

Produkt Art der Messung Betriebsfrequenz Versorgungs­spannung
SNDH-H3C-G03 Einzelner Hall-Effekt 2 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 24 Vdc
SNDH-H3C-G04 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 12 kHz 6,5 Vdc bis 24 Vdc
SNDH-H3C-G05 Einzelner Hall-Effekt 2 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 24 Vdc
SNDH-H3C-G06 Einzelner Hall-Effekt 2 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 24 Vdc
SNDH-H3L-G01 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4 Vdc bis 24 Vdc
SNDH-H3P-G01 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 12 kHz 6,5 Vdc bis 24 Vdc

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink