Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensoren der LCZ-Serie stellen eine haltbare, kostengünstige Lösung für die anspruchsvollsten Umgebungen dar.

Der Sensor ist mit den Durchmessern 9,5 mm [3/8 Zoll/0,375 Zoll] und 15,9 mm [5/8 Zoll/0,625 Zoll] und den Längen 50,8 mm [2,00 Zoll] und 76,2 mm [3,00 Zoll] erhältlich.

Das Aluminiumgehäuse ist einfach zu installieren und einzustellen. Es ist keine Drehausrichtung erforderlich.

Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensoren der LCZ-Serie Datenblatt Englisch 177 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Elektronische Sensoren und MICRO SWITCH-Schalter in industriellen Luftkompressoren Anwendungshinweise Englisch 496 KB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der LCZ-Serie durchsuchen

Produkt Art der Messung Betriebsfrequenz Versorgungs­spannung
LCZ260 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
LCZ260-30 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
LCZ460 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
LCZ460-30 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc