Die Drehzahl- und Richtungssensoren der SNG-Q-Serie von Honeywell mit Quadraturausgang sind dafür ausgelegt, Informationen sowohl zur Drehzahl als auch zur Richtung zu liefern. Geschwindigkeitsdaten werden über digitale Rechteckwellen zur Verfügung gestellt; Richtungsdaten mittels eines Quadratur-Ausgangs, dessen Signale um 90° zueinander verschoben sind. Die Zielrichtung wird bei dem Quadraturausgang durch die voraus-/nacheilende Phasenverschiebung des Ausgangs ermittelt.
Mehrwert für die Kunden
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
---|---|---|---|
Drehzahl- und Richtungssensoren mit Quadraturausgang der Serie SNG-Q | Datenblatt | Englisch | 1 MB |
Drehzahl- und Richtungssensoren mit Quadraturausgang der Serie SNG-Q | Installationsanweisungen | Englisch | 824 KB |
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 767 KB |
Drehzahl- und Richtungssensoren mit Quadraturausgang der Serie SNG-Q | Anwendungshinweise | Englisch | 179 KB |
Verwendung von Quadrature Geschwindigkeits- und Richtungssensoren der SNG-Q-Serie in AC Induktionsmotoren | Anwendungshinweise | Englisch | 328 KB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Produkt | Steckverbinder | Gehäuselänge | |
---|---|---|---|
SNG-QPCA-001 | Deutsch-DTM04-4P-Steckverbinder mit 1,25 m Kabel, Austritt in rechtem Winkel | 35 mm | |
SNG-QPDB-000 | Amp Superseal-1,5Steckverbinder 282106 mit 145 mm Kabel, gerader Ausgang | 45 mm | |
SNG-QPDB-002 | Deutsch-DTM04-4P-Steckverbinder mit 1,25 m Kabel, gerader Ausgang | 45 mm | |
SNG-QPLA-000 | 500 mm Kabel, Austritt in rechtem Winkel | 35 mm | |
SNG-QPMB-000 | 500 mm Kabel, gerader Ausgang | 45 mm | |
SNG-QPRA-000 | Integrierter AMP-Superseal 1,5-Stecker, Austritt in rechtem Winkel | 35 mm |