Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bei der SNDH-T-Serie handelt es sich um einen doppelten Hall-Effekt-Sensor, der Drehzahl- und Richtungsinformationen mithilfe eines phasenverschobenen Ausgangs bietet, dessen Signale um 90 Grad phasenverschoben sind. Die Zielrichtung wird durch die voraus-/nacheilende Phasenverschiebung des Ausgangs ermittelt.

Dieses Produkt wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen höchste Auflösung über große Frequenzbereiche zwischen 1 Hz und 15 kHz und große Luftspalte erforderlich sind. BiCMOS (bipolarer komplementärer Metall-Oxid-Halbleiter, Bipolar Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) Hall-Effekt-Technologie mit fortschrittlicher digitaler Signalverarbeitung zur dynamischen Offset-Auslöschung, bietet verbesserte Luftspaltleistung und Phasenverschiebungsgenauigkeit unter den meisten Bedingungen.

Patentiertes (angemeldet) Gehäuse mit integriertem Schaltkreis bietet Toleranzen bei der Ausgangsphasenverschiebung mit einer erhöhten Genauigkeit. Robustes Gehäuse für den Einsatz im Fahrzeugbau unter der Motorhaube, geeignet für die meisten Umgebungsbedingungen sowie EMI-gehärtet. Mehrere Steckeroptionen, einschließlich Kabelstrang und integrierte Steckerausführungen mit AMP Superseal- oder AMP Jr. Timer-Steckern, verfügbar. Gehäusedesign mit O-Ring für Druckanwendungen und festem Montageflansch.

-Drehzahl- und Drehrichtungssensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Drehzahl- und Drehrichtungssensoren der SNDH-T-Serie mit Quadraturausgang für universelle Industrieanwendungen Datenblatt Englisch 316 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der SNDH-T-Serie durchsuchen

Produkt Steckverbinder
SNDH-T4C-G01 Integraler Amp. 4-poliger rechteckiger Stecker, gerader Ausgang
SNDH-T4L-G01 555 mm Kabel, gerader Ausgang
SNDH-T4P-G01 AMP, 4-poliger ovaler Stecker mit 555 mm Kabel , gerader Ausgang
SNDH-T4P-G02 AMP, 4-poliger rechteckiger Stecker mit 555 mm Kabel, gerader Ausgang

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink