Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2450RG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Diese Produkte werden werksseitig entsprechend den Anforderungen des Kunden kalibriert. Durch die goldlegierten Kontakte werden Niederspannungsanwendungen unterstützt.
2450RG-Serie der Sensoren zur automatischen Rückstellung


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2450RG-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2450RG 80010552 Schließt bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 57,8 °C [136 °F]
2450RG 80020652 Schließt bei Anstieg 45,0 °C [113 °F] 75,0 °C [167 °F]
2450RG 80040463 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] 78,3 °C [173 °F]
2450RG 80820923 Öffnet bei Anstieg 65,6 °C [150 °F] 51,7 °C [125 °F]
2450RG 82040035 Öffnet bei Anstieg 99,4 °C [211 °F] 80,0 °C [176 °F]
2450RG 84210016 Öffnet bei Anstieg 144,4 °C [292 °F] 140,0 °C [284 °F]
2450RG 84210016 Öffnet bei Anstieg 144,4 °C [292 °F] 140,0 °C [284 °F]
2450RG 85770007 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 62,8 °C [145 °F]
2450RG 85890011 Schließt bei Anstieg 32,2 °C [90 °F] 40,6 °C [105 °F]
2450RG 86930002 Öffnet bei Anstieg 110,0 °C [230 °F] 87,8 °C [190 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink