Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die TBF-Serie der Honeywell Basis-Kraftsensoren besteht aus kleinen Drucksensoren mit bündiger Membran, die für Kunden konstruiert sind, die ein einfaches Gerät für Anwendungen brauchen, bei denen die Kompatibilität mit den Anwendungsmedien und ein geringes eingeschlossenes Volumen im Vordergrund stehen. Die TBF-Basisserie besitzt eine präzise gesteuerte Membranhöhe, was diese Produkte für Anwendungen attraktiv macht, bei denen die Kraft über eine flexible Membran auf den Sensor wirkt, wie z. B. Infusionspumpen. Der Sensor ist intern unverstärkt, bietet eine unbegrenzte Auflösung und eignet sich für Kunden, die die Verstärkung selbst durchführen möchten, um die maximale Auflösung des unbehandelten Sensor-Ausgangssignals und einen anwendungsspezifischen Algorithmus verwenden zu können. Der Sensor ist intern temperaturkompensiert und kalibriert.

Mehrwert für die Kunden

  • Mit den geringsten Abmessungen in seiner Klasse (7 mm x 7 mm x 3,89 mm) für einen leichteren Einbau auf engen PCBs
  • Maximaler Druckbereich (1 bar bis 10 bar |100 kPa bis 1 MPa | 15 bis 150 psi) ermöglicht die Auswahl eines optimalen Druckbereichs, um eine maximale Empfindlichkeit zu erzielen
  • Die große Anzahl Druckbereiche verbessert Auflösung und Genauigkeit des Systems
  • Die hohe Genauigkeit (±0,15 %FSS) bietet dem Anwender eine höhere Anwendungsgenauigkeit
  • Zuverlässige Lieferkette
  • Schnelle Bearbeitung von Anfragen für Angebote und Muster
  • Entwickelt für Six Sigma-Standards
  • Herausragende Fertigungsqualität
  • Sorgt für eine schlankere Produktion
Basis-Kraftsensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente


Einfache Drucksensoren der TBF-Serie durchsuchen

Produkt Betriebskraft oder -druck Versorgungs­spannung
TBFLPNS001BGUCV 0 bar bis 1 bar -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
TBFLPNS015PGUCV 0 psi bis 15 psi -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
TBFLPNS030PGUCV 0 psi bis 30 psi -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
TBFLPNS060PGUCV 0 psi bis 60 psi -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
TBFLPNS100PGUCV 0 psi bis 100 psi -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
TBFLPNS150PGUCV 0 psi bis 150 psi -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.