Bei der FSA-Serie handelt es sich um piezo-resistive Kraftsensoren mit ratiometrischem Digital- oder Analogausgang zum Einlesen der Kraft über den gesamten angegebenen Kraft- und Temperaturbereich. Sie sind voll kalibriert und temperaturkompensiert und gleichen Abweichungen bei Messwandlern, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität mithilfe eines anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreises (ASIC) aus. Die direkte mechanische Kupplung gewährleistet die einfache Herstellung einer Schnittstelle zum Sensor, den Anschluss von Leitungen, der Membran und eines Stößels, so dass reproduzierbare Leistungen und zuverlässige mechanische Anwendungsschnittstellen gewährleistet sind. Das Gehäuse bietet auch hervorragenden Schutz vor Korrosion und isoliert gegen äußere Belastungen des Gehäuses. Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001 Standards entwickelt und hergestellt.
Mehrwert für die Kunden
Die Geräte der FSA-Serie sind für den Bedarf der Kunden nach einem kompensierten, verstärkten Kraftsensor ausgelegt, der über analoge und digitale Ausgänge, vielfältige Kraftmessbereiche und eine verbesserte Haltbarkeit und Genauigkeit verfügt. Ihre flexible Konstruktion ermöglicht verschiedene Standardkonfigurationen über einen weiten Temperaturbereich.
Differenzierungsmerkmale
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kraftsensoren der FSA-Serie, kompensiert/verstärkt | Datenblatt | Englisch | 423 KB |
---|---|---|---|
Kraftsensoren der FSA-Serie, kompensiert/verstärkt | Installationsanweisungen | Englisch | 293 KB |
Kraftsensoren der FSA-Serie, kompensiert/verstärkt | Anwendungshinweise | Englisch | 67 KB |
Solutions for Hemodialysis Machines | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Solutions for Infusion Pumps | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Diagnose für die TruStability™ HSC- und SSC-Serien und Basic ABP-Serie für platinenbestückbare Drucksensoren; Kraftsensoren der FSA-Serie | Technische Informationen | Englisch | 184 KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | Englisch | 2 MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren | Produktleitfaden | Englisch | 2 MB |
Sensors and Switches for Medical Applications | Broschüre | Englisch | 11 MB |
Produkt | Ausgabe | Betriebskraft oder -druck | Übertragungsfunktion | Versorgungsspannung | |
---|---|---|---|---|---|
FSAGPDXX001RCAB5 | Analog | 0 lb bis 1 lb | 5 % bis 95 % | 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. | |
FSAGPDXX005LCSB5 | Digital SPI | 0 N bis 5 N | 5 % bis 95 % | 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. | |
FSAGPDXX010WCAA5 | Analog | 0 N bis 10 N | 10 % bis 90 % | 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. | |
FSAGPDXX1.5LC5B5 | Digital I2C, Adresse 0x58 | 0 lb bis 1,5 lb | 5 % bis 95 % | 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. | |
FSAGPNXX001RC4C5 | Digital I2C, Adresse 0x58 | 0 lb bis 1 lb | 20 % bis 80 % | 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. | |
FSAGPNXX003LCAC5 | Analog | 0 lb bis 3 lb | 20 % bis 80 % | 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. | |
FSAGPNXX010WC2C3 | Digital I2C, Adresse 0x58 | 0 N bis 10 N | 20 % bis 80 % | 3,0 Vdc min., 3,3 Vdc typ., 3,6 Vdc max. | |
FSAGPNXX1.5LCAC5 | Analog | 0 lb bis 1,5 lb | 20 % bis 80 % | 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. |