Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Das Modell Z, mittlerer Bereich, nass/nass, Differenzial ist ein sehr genauer Druckmessumformer, der über Walz- oder Dehnungsmessstreifen verfügt und sich für die Aufnahme von Flüssigkeiten in beiden Anschlüssen sowie zum Messen der Differenzdruckbereiche von 50 psid bis 750 psid eignet. Standardmerkmale, wie Überlastsicherungen und einer Konstruktion aus 17-4 PH Edelstahl mit benetzten Materialien, sorgen für die Langlebigkeit der Einheiten in rauen, industriellen Umgebungen. Jeder Druckmessumformer ist bidirektional und erreicht Genauigkeiten von 0,25 % bis 0,5 % über den gesamten Bereich. Die Modelle sind für erweiterte Temperaturbereiche erhältlich. Typische Anwendungen sind Durchflussmessung, Tiefenmessung, Druckausgleich und Fluidpegel.

Mitteldruckmessumformer des Modells Z - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Differenzdruck-Messumformer Modell Z, mittlerer Bereich Datenblatt Englisch 159 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte von Modell Z für den mittleren Bereich durchsuchen

Produkt Druckbereich Druckeinheit Ausgabe Benetzte Teile/Materialien Medien
060-0741-03ZD 50 psi Differential 2,0 mV/V nominal, 4 bis 20 mA; 0 bis 5 und 0-10 VDC erhältlich 17-4 PH Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink