Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Die Druckmessumformer des Modells TJE sind vollständig verschweißte Edelstahlsensoren für raue Industrieanwendungen, bei denen es auf die Genauigkeit und Stabilität der Messung ankommt. Das Modell TJE ist mit einer Vielzahl unterschiedlicher Optionen für einen Betrieb unter verschiedenen Temperaturen, mit elektrischen Anschlüssen und High-Level-Ausgangsspannungen, einschließlich 5 VDC oder 10 VDC und 4 mA bis 20 mA erhältlich. Die meisten Modelle mit High-Level-Ausgangsspannungen besitzen standardmäßig interne Schaltkreise zur Nebenschlusskalibrierung, um eine einfache Einrichtung der Sensoren für das Datensystem zu ermöglichen. Ein interner optionaler Chip zur Signaturkalibrierung stellt Kalibrierungsinformationen für die automatische Einrichtung mit der digitalen 4- oder 12-Kanalanzeige des Modells SC bereit. Das Modell TJE für Gage ist ein Druckmessumformer auf der Basis eines Dehnungsmessstreifens und verfügt über eine einzigartige, echte Messkonstruktion, mit der eine zweite, aus Edelstahl geschweißte Membran, die den Schaltkreis des Dehnungsmessers hermetisch gegenüber Verunreinigungen der Atmosphäre abdichtet, genutzt wird. Diese Konstruktion bezieht die primäre Druckmessmembran auf die Atmosphäre und bietet unabhängig von der Umgebung des Druckmessumformers einen stabilen Nullabgleich. Das absolute Modell TJE verfügt über eine vollständig verschweißte Vakuumreferenzkammer für lang anhaltende Stabilität.

Druckmessumformer des TJE-Modells - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell TJE Datenblatt Englisch 376KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 2MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7MB
Prüfstände für hydraulische Tests in Luft- und Raumfahrt Anwendungshinweise Englisch 209KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2MB

Produkte des TJE-Modells durchsuchen

Produkt Druckbereich Druckeinheit Ausgabe Benetzte Teile/Materialien Medien
060-0708-08TJG 50 psi relativ Nicht verstärkt, mV/V-Ausgang 17-4 PH Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0708-10TJG 100 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0708-12TJG 200 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0708-18TJG 500 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0743-03TJG 3000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0743-06TJG 5000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0743-10TJG 7500 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0743-11TJG 10000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0761-29TJG 1000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink