Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bündige Drucksensoren von Honeywell haben eine minimale Grundfläche, um in die engsten Räume zu passen, und sind in Druckbereichen von 0 psig bis zu 15000 psig verfügbar. Das vereinheitlichte Edelstahldesign mit einer dünnen Membran und starken Seitenwänden aus einem einzigen Stück Edelstahl macht diese Sensoren besonders robust und gleichzeitig dünn genug zum Messen geringer Drücke.

Alle geschweißten elektrischen Steckverbinder sind als integraler Bestandteil des Messumformergehäuses entworfen und werden für Anwendungen empfohlen, bei denen eine raue Behandlung zu erwarten oder ein vollständig verschweißter Messumformer aus Edelstahl erforderlich ist. Diese Sensoren eignen sich zur Verwendung in Umgebungen mit korrosiven Fluiden. Die frontbündige Membran macht die Sensoren auch ideal für Arbeiten, die das Sprühen oder die Anwendung von Dichtmitteln, Farben, Beschichtungen oder anderen erstarrenden Medien umfassen, die sich an herkömmlichen Druckanschlüssen verklumpen können.

Honeywell Drucksensoren sind besonders flexibel und können modifiziert oder kundenspezifisch angepasst werden, um die jeweiligen Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Wenn Sie nicht die richtige Lösung für Ihre Anwendung finden, kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne.

Eigenschaften

  • Miniaturausführung für sehr kleine Bereiche mit engen Abständen
  • Einteilige vollverschweißte Konstruktion aus Edelstahl mit dünner, frontbündiger Membran für eine robuste Leistung und Messung von niedrigen Drücken
  • Druckmessungen im Bereich von: 100 psig bis zu 15000 psig; 0 psig bis zu 5000 psig mit bis zu ±0,25 % Genauigkeit
  • Kein Totvolumen
  • Zur Verwendung in Umgebungen mit korrosiven Fluiden
  • Eigensicherheitsoption verfügbar
Aufputz-Druckmessumformer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell A-105 Datenblatt Englisch 296 KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell A-105A Datenblatt Englisch 215 KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell A-205 Datenblatt Englisch 256 KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell A-205A Datenblatt Englisch 207 KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell 355 Datenblatt Englisch 169 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink