Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bei den Kapton®-isolierten oder Kapton-isolierten flexiblen Heizern für hohe Temperaturen ist zwischen den beiden Schichten aus Kapton eine geätzte, resistive Folie eingeschlossen. Kapton-isolierte Versionen verwenden einen Klebstoff auf Acrylbasis für Thermoelemente; Kapton-isolierte Versionen für hohe Temperaturen nutzen einen Klebstoff von Teflon®. Kapton wurde für eine Wärmestabilität über einen großen Temperaturbereich und hohe Durchschlagfestigkeit bei minimaler Dicke entworfen.

PSA vereinfacht die Installation. Diese Produkte sind in verschiedenen Geometrien erhältlich, beispielsweise flach, vorgeformt und Spiralschlauch. Standarddesigns sind UL-, CSA- und TÜV-zugelassen. Sie haben eine niedrige Ausgasung.

Jede Lösung wurde so entwickelt, dass sie mit anderen Systemteilen verbunden oder mit Thermostaten, Thermistoren, Thermoelementen und Temperatursensoren von Honeywell kombiniert werden kann, um individuell angepasste Heizsysteme zu bilden.

Sie werden häufig in Anwendungsbereichen eingesetzt, in denen dünne Profile bzw. eine niedrige Materialausgasung von Bedeutung sind, z. B. in luftgestützten Ventilen, Geräten und Medizinelektronik.

-Serie der flexiblen Heizer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Flexible Heizelemente Produktlinienübersicht Englisch 133 KB
Flexibler Heizer für die Anforderungen an industrielle Druckgefäße in der Medizintechnik Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB

Produkte der C3400-Serie durchsuchen

Produkt Gesamtwattleistung Wattdichte
C3400-6095 10 W 0,78 W/cm² [5 W/Zoll²]
C3400-6095A 10 W 0,78 W/cm² [5 W/Zoll²]
C3400-6136 15 W 0,39 W/cm² [2,5 W/Zoll²]
C3400-6136A 15 W 0,39 W/cm² [2,5 W/Zoll²]
C3400-6138 60 W 1,55 W/cm² [10 W/Zoll²]
C3400-6138A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/Zoll²]
C3400-6142 15 W 0,39 W/cm² [2,5 W/Zoll²]
C3400-6142A 15 W 0,39 W/cm² [2,5 W/Zoll²]
C3400-6144 60 W 1,55 W/cm² [10 W/Zoll²]
C3400-6144A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/Zoll²]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink