Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Flexible Heizer aus chemisch geätztem Silizium enthalten Spuren von resistiver Folie zwischen zwei Schichten aus fiberglasverstärktem Silikongummi, die mithilfe von Druck und Temperatur miteinander verbunden werden. Dieses Material kann leicht zu Metallteilen vulkanisiert werden. Die erzeugten Muster der Heizerspur sind ähnlich den Mustern, die in den Prozessen für die Leiterplattenkonstruktion und -herstellung erzeugt werden.

PSA vereinfacht die Installation. Verschiedene Geometrien, beispielsweise flach, vorgeformt und Spiralschlauch. Standarddesigns sind UL-, CSA- und TÜV-zugelassen.

Jede Lösung wurde so entwickelt, dass sie mit anderen Systemteilen verbunden oder mit Thermostaten, Thermistoren, Thermoelementen und Temperatursensoren von Honeywell kombiniert werden kann, um individuell angepasste Heizsysteme zu bilden.

Sie kommen zum Einsatz, wenn mehrere Wattdichten oder variierende Spurgeometrien erforderlich sind, wie beispielsweise bei luftgestützten Ventilen, Geräten und Medizinelektronik.

C3200-Serie der flexiblen Heizer – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Flexible Heizelemente Produktlinienübersicht Englisch 133 KB
Flexibler Heizer für die Anforderungen an industrielle Druckgefäße in der Medizintechnik Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB

Produkte der C3200-Serie durchsuchen

Produkt Gesamtwattleistung Wattdichte
C3200-6095 10 W 0,78 W/cm² [5 W/Zoll²]
C3200-6095A 10 W 0,78 W/cm² [5 W/Zoll²]
C3200-6136 15 W 0,39 W/cm² [2,5 W/Zoll²]
C3200-6136A 15 W 0,39 W/cm² [2,5 W/Zoll²]
C3200-6138 60 W 1,55 W/cm² [10 W/Zoll²]
C3200-6138A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/Zoll²]
C3200-6142 15 W 0,39 W/cm² [2,5 W/Zoll²]
C3200-6142A 15 W 0,39 W/cm² [2,5 W/Zoll²]
C3200-6144 60 W 1,55 W/cm² [10 W/Zoll²]
C3200-6144A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/Zoll²]