Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Sensorauswertungssätze

Übersicht

Honeywell Sensor-Evaluierungskits verbinden bestimmte Sensoren mit einem industrietauglichen, benutzerdefinierten Arduino™ Uno Rev3 Mikrocontroller Board. Die Honeywell Software, die unten kostenlos heruntergeladen werden kann, steuert das Arduino Board, um Informationen vom Sensor abzurufen. Die Messungen des Sensors werden auf dem PC des Anwenders anzeigt und können zur weiteren Analyse in eine .csv-Datei geschrieben werden. Evaluierungskits für andere Honeywell Sensoren befinden sich zur Zeit in Entwicklung.

Mehrwert für die Kunden

  • Schnelle, einfache Sensor Evaluierung: Das Sensor-Evaluierungs-Board und die dazugehörige Honeywell-Software vereinfachen die Sensorevaluierung und -demonstration, da der Kunde keinen Code entwickeln muss, bevor er Sensormessungen sehen kann.
  • Externe Montage: Zusätzlich zur direkten Montage auf dem Sensor-Evaluierungs-Board kann der Sensor auch fernwirktechnisch über Kabelverbindung an ein Sensor-Evaluierungs-Board angeschlossen werden, wodurch der Sensor unter ungünstigen Bedingungen oder auch in einem Produktprototyp des Kunden zum Nachweis der Wirksamkeit des Endprodukts des Kunden getestet werden kann.
  • Kosteneffektiv: Bietet eine kosteneffektive Möglichkeit, die Fähigkeiten unserer Sensoren kennenzulernen, so dass Kunden schneller besser informierte Komponentenentscheidungen treffen können. Kunden können hiermit eine vollständigere Evaluierung eines Sensors durchführen, ohne hierfür zusätzlichen Code entwickeln zu müssen.
  • Beschleunigt die Entwicklung: Da das Sensor Evaluierungs-Board dem Kunden die Möglichkeit gibt, sein Produkt zu testen, hilft es ihm bei der Beschleunigung seines Entwicklungsprozesses.

Anwendungsgebiete

  • Sensoren-Vorführung
  • Sensoren-Test und -Auswertung
  • Wirksamkeitsnachweis
Sensorauswertungssätze - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Sensor Evaluierungskit, SEK001 Datenblatt Englisch 5 MB
Sensor Evaluierungskit, SEK001 Installationsanweisungen Englisch 6 MB
Sensor Evaluierungskit, SEK002 Datenblatt Englisch 5 MB
Sensor Evaluierungskit, SEK002 Installationsanweisungen Englisch 6 MB

Software-Download

DATEINAME DATEITYP SPRACHE GRÖSSE
Sensor Evaluierungskit SEK001 Version 1.7.0.0.exe EXE Englisch 10 MB
Arduino Firmware SEK001 Version 1.0.zip ZIP Englisch 14 KB
Sensor Evaluierungskit SEK002 Version 1.1.exe EXE Englisch 9 MB
Arduino Firmware SEK002 Version 1.006.hex Sechskant Englisch 43 KB
XLoader.zip ZIP Englisch 677 KB

Sensorauswertungssätze Produkte durchsuchen

Produkt Kompatible Sensoren Sensor Ausgabetyp Dazugehörige Software
SEK001 TruStability™ RSC-Serie; HSC Serie und SSC Serie (nur digitale Versionen) Digital: SPI, I²C Sensor Evaluierungskit SEK001 Version 1.7.0.0.exe, Arduino Firmware SEK001 Version 1.0.zip, Xloader.zip
SEK002 ABPSerie (nur digitale Version); MPR-Serie; Honeywell HumidIcon: HIH6000-Serie, HIH6100-Serie, HIH7000-Serie, HIH8000-Serie, HIH9000-Serie; HPM-Serie Digital: SPI, I²C, UART Sensor Evaluierungskit SEK002 Version 1.0.exe, Arduino Firmware SEK002 Version 1.0.hex, Xloader.zip