Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Diese Thermostate haben eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte mit elektrischer und thermischer Isolierung zum Schalter, die zur Betätigung der Ruhekontakte verwendet wird. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Metallplatte ansteigt.

Der gesamte Schalter ist in einem Phenol- oder Keramikgehäuse gekapselt; die Bimetall-Platte befindet sich in einer wärmeleitenden Metallendkappe. Das Produkt wird außerdem in Epoxidharz vergossen.

Handelsübliche Thermostate mit Epoxidverguss - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB