Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA0902

Übersicht

Der HOA0902-Sensor besteht aus einem Dual-Kanal IC Detector und einer Infrarot-Leuchtdiode (IRED) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Er wird in der Regel mit einem Unterbrecherstreifen oder einer Unterbrecherscheibe eingesetzt, um Rate und Richtung einer mechanischen Bewegung zu codieren. Zu den Anwendungen zählen lineare und rotierende Encoder; das Gerät eignet sich insbesondere für die Kodierungsfunktion in einer optischen Maus.

Monolithische integrierte Schaltkreise bestehen aus zwei benachbarten Photodioden, Verstärkerstufen und einer Quadraturlogik, die zwei Ausgänge bietet: (1) Fixe Dauer, aktiver Low-Level Impuls (Zählimpuls), der generiert wird, sobald die Lichtintensität den Messgrenzwert überschreitet und (2) Richtungsausgang, der auf eine hohe oder niedrige Logik eingestellt wird, je nachdem, in welchen der beiden Kanäle zuerst Licht eintritt. Der Tachometerausgang ist ein NPN-Kollektor, der über einen 10-kΩ-Widerstand (nominal) mit VCC verbunden ist. Der direkte Ausgang ist ein Totempole-Ausgang. Beide Ausgänge können TTL-Lasten direkt treiben. Die Schaltung umfasst eine Kompensation für die Empfindlichkeit des Ausgangsstroms gegenüber der Temperaturcharakteristik der IRED.

Der Tachometerimpuls wird an den ansteigenden sowie absinkenden Beleuchtungsschwellenwerten des Messkanals erzeugt, wodurch zwei Tachometerimpulse für jede mechanische Periode des Unterbrechers vorhanden sind. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506 und HCL2705.

Das Gehäuse besteht aus Polykarbonat. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

 Encoder - Honeywell


HOA0902 Produkte durchsuchen

Produkt Funktion Pakettyp Ausgangsoption Auflösung
HOA0902-011 Lichtschranken/ Encoder Leiterplatten-Bestückung Drehzahl und Richtung 0,46 mm [0,018 Zoll]
HOA0902-012 Lichtschranken/ Encoder Aufbauplatten-Bestückung Drehzahl und Richtung 0,46 mm [0,018 Zoll]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink