Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA0901

Übersicht

Der HOA0901 Sensor besteht aus einem Dual-Kanal IC Detektor und einer Infrarot-Leuchtdiode (IRED) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Er wird in der Regel mit einem Unterbrecherstreifen oder einer Unterbrecherscheibe eingesetzt, um Rate und Richtung einer mechanischen Bewegung zu codieren. Zu den Anwendungen zählen lineare und rotierende Encoder; das Gerät eignet sich insbesondere für die Kodierungsfunktion in einer optischen Maus. Während sich das Unterbrecherelement bewegt, generiert der Detektor zwei Ausgangssignale, die zu Informationen über Geschwindigkeit und Richtung verarbeitet werden können.

Der Detektor ist eine integrierte Schaltung aus zwei benachbarten Dioden, Verstärkern sowie Schmitt-Trigger-Ausgangsstufen. Die Ausgänge sind NPN-Kollektoren mit integrierten 10-kΩ-Pullup-Widerständen an VCC, die für den Direktantrieb von TLL-Lasten geeignet sind. Die Schaltung umfasst eine Kompensation für die Empfindlichkeit des Ausgangsstroms gegenüber der Temperaturcharakteristik der IRED. Messbereiche des IC: Breite: 0,008 Zoll [0,203 mm] / Höhe: 0,015 Zoll [0,381 mm] / Mindestabstand bei Abstand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt von 0,001 Zoll [0,0254 mm]: 0,009 Zoll [0,229 mm] / Abstand zwischen Außenkanten: 0,017 Zoll [0,432 mm].

Es sind zwei Ausführungen verfügbar. HOA0901-011 für direkte Leiterplattenbestückung. HOA0901-012 mit Befestigungslaschen für die Aufbauplatten-Bestückung. Die HOA0901-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506 und HLC2701.

Das Gehäuse besteht aus Polykarbonat. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

 Encoder - Honeywell


HOA0901 Produkte durchsuchen

Produkt Funktion Pakettyp Ausgangsoption Auflösung
HOA0901-011 Lichtschranken/ Encoder Leiterplatten-Bestückung Richtung 0,03 mm [0,009 Zoll]
HOA0901-012 Lichtschranken/ Encoder Aufbauplatten-Bestückung Richtung 0,03 mm [0,009 Zoll]