Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Optische Encoder der Serie 600 verwenden berührunglose Technologie, um mechanische Drehbewegung in digitale elektrische Ausgabe umzusetzen. Dieser Ausgang ist mit Transistor-Transistor-Logik (TTL) kompatibel und kann A/D-Wandler überflüssig machen.

Bei diesen Encodern handelt es sich um rotatorische Geräte, die ein Rotor-Stator-Paar enthalten und eine variable Blende erzeugen, durch die Licht einer LED eine photosensitive Diode durchqueren kann. Der Rotor stellt die Anzahl Zeilen (Pulse) des Encoders dar und der Stator erzeugt die Positionierung der einzelnen Ausgänge, oder Gleichschaltung. Die unterschiedlichen Lichtmengen, die durch die Blende gelassen werden, erzeugen einen Sinuswellen-Ausgang. Interne Elektronik verstärkt diese Sinuswelle daraufhin und wandelt sie in eine Rechteckwelle um.

Zwei Rechteckwellen, Kanal A und Kanal B, erzeugen einen Quadratur-Ausgang. Kanal A führt Kanal B elektrisch um 90° gegen den Uhrzeigersinn mit einer Impulsrate von 128 pro Kanal und Umdrehung. Der Quadratur-Ausgang ermöglicht es dem Benutzer, potenziell die inkrementelle Position, Richtung und Geschwindigkeit zu erkennen.

Die Serie 600 ist mit PC-Anschlüssen, Kabel oder Kabel mit Anschluss erhältlich.

Encoders, 600-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Positionssensoren Produktlinienübersicht Englisch 617 KB
Datenblatt zu optischen Encodern der 600-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Einbau-Anweisungen zu optischen Encodern der 600-Serie Installationsanweisungen Englisch 774 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Auswahl von Potentiometer und Positionssensoren – Querverweis Produktlinienübersicht Englisch 223 KB

Produkte der 600-Serie durchsuchen

Produkt Anschluss Ausgabe Impulse pro Umdrehung
600-128-B66 Leiterplattentyp B-66, horizontale Befestigung, 4-polig, Goldbeschichtet 2-fache Rechteckwelle, Kanal A eilt Kanal B elektrisch um 90° gegen den Uhrzeigersinn voraus. 128
600-128-C24 Leiterplattentyp C-24, vertikale Befestigung, 4-polig, Goldbeschichtet 2-fache Rechteckwelle, Kanal A eilt Kanal B elektrisch um 90° gegen den Uhrzeigersinn voraus. 128
600-128-CBL Kabel, Band mit vier Leitern, 28 AWG, IL-W-168780 Typ B oder gleichwertige Isolierung 2-fache Rechteckwelle, Kanal A eilt Kanal B elektrisch um 90° gegen den Uhrzeigersinn voraus. 128
600-128-CN1 Kabel mit Berg-Stecker, 28 AWG, IL-W-168780 Typ B oder gleichwertige Isolierung 2-fache Rechteckwelle, Kanal A eilt Kanal B elektrisch um 90° gegen den Uhrzeigersinn voraus. 128

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink