Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bei der Serie 510 handelt es sich um manuell bedienbare, rotatorische Encoder, die einen 2-Bit-Gray-Code für Anwendungen mit relativer Referenz oder einen 4-Bit-Gray-Code für Anwendungen mit absoluter elektrischer Referenz ausgeben. Sie kombinieren das Gefühl eines Drehschalters mit digitalem Ausgang.

Kanal „L“ eilt Kanal „R“ elektrisch um 90° im Uhrzeigersinn voraus. Diese Serie hat einen fortlaufenden elektrischen Weg und eine Drehlebensdauer von über 100.000 Wellendrehungen mit einem positiven Rastgefühl.

Diese kleinen Encoder werden häufig bei Anwendungen mit engen Platzverhältnissen beim Bedienfeldeinbau verwendet, wenn auf teure frontseitige Bedienfeldanzeigen vollständig verzichtet werden kann. Digitale Gray-Code-Ausgänge können A/D-Wandler überflüssig machen.

Encoders, 510-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Positionssensoren Produktlinienübersicht Englisch 617 KB
Datenblatt zu mechanischen Encodern der 510-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Einbau-Anweisungen zu mechanischen Encodern der 510-Serie Installationsanweisungen Englisch 712 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Auswahl von Potentiometer und Positionssensoren – Querverweis Produktlinienübersicht Englisch 223 KB

Produkte der 510-Serie durchsuchen

Produkt Impulse pro Umdrehung Ausgabe Anschluss
510E1A48F204PB 4 2-Bit-Gray-Code, Kanal L eilt Kanal R elektrisch um 90 ° im Uhrzeigersinn voraus. Leiterplattentyp B-110, gerade, für horizontale Befestigung, drei Anschlussdrähte
510E1A48F204PC 4 2-Bit-Gray-Code, Kanal L eilt Kanal R elektrisch um 90 ° im Uhrzeigersinn voraus. Leiterplattentyp C-30, gebogen, für vertikale Befestigung, drei Anschlussdrähte
510E1A48F204PD 4 2-Bit-Gray-Code, Kanal L eilt Kanal R elektrisch um 90 ° im Uhrzeigersinn voraus. Leiterplattentyp C-30, gebogen, für vertikale Befestigung, mit Haltewinkel
510E1A48F206PB 6 2-Bit-Gray-Code, Kanal L eilt Kanal R elektrisch um 90 ° im Uhrzeigersinn voraus. Leiterplattentyp B-110, gerade, für horizontale Befestigung, drei Anschlussdrähte
510E1A48F206PC 6 2-Bit-Gray-Code, Kanal L eilt Kanal R elektrisch um 90 ° im Uhrzeigersinn voraus. Leiterplattentyp C-30, gebogen, für vertikale Befestigung, drei Anschlussdrähte
510E1A48F209PB 9 2-Bit-Gray-Code, Kanal L eilt Kanal R elektrisch um 90 ° im Uhrzeigersinn voraus. Leiterplattentyp B-110, gerade, für horizontale Befestigung, drei Anschlussdrähte
510E1A48F209PC 9 2-Bit-Gray-Code, Kanal L eilt Kanal R elektrisch um 90 ° im Uhrzeigersinn voraus. Leiterplattentyp C-30, gebogen, für vertikale Befestigung, drei Anschlussdrähte
510E1A48F416PB 16 4-Bit-Gray-Code, absoluter elektrischer Positionsausgang Leiterplattentyp B-110, gerade, für horizontale Befestigung, fünf Anschlussdrähte
510E1A48F416PC 16 4-Bit-Gray-Code, absoluter elektrischer Positionsausgang Leiterplattentyp C-30, gebogen, für vertikale Befestigung, fünf Anschlussdrähte
510VBKT

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink