Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HLC2705

Übersicht

Der HLC2705-Detektor ist für die Erfassung von Geschwindigkeit und Richtung von mechanischer Bewegung konzipiert. Zu den Anwendungen zählen rotierende und lineare Encoder; das Gerät eignet sich insbesondere für die Kodierungsfunktion in einer optischen Maus. Monolithische integrierte Schaltkreise bestehen aus zwei benachbarten Photodioden, Verstärkerstufen und einer Quadraturlogik, die zwei Ausgänge bietet. Einer ist ein aktiver Tachometerimpuls (zählend) mit fester Dauer und geringem Pegel. Er wird jedes Mal erzeugt, wenn die Beleuchtung des “A”-Kanals den Schwellenwert überschreitet. Der zweite ist ein Richtungsausgang, der auf eine hohe oder niedrige Logik eingestellt wird – je nachdem, welcher Kanal zuerst beleuchtet wird. Der Sensor verfügt auch über einen Schaltkreis zur Kompensation der Empfindlichkeit für die Ausgangsleistung versus Temperatureigenschaften eines IRED. Der IC befindet sich in einem gegossenen schwarzen Kunststoffgehäuse ohne Linse, das bei IR-Energie lichtdurchlässig ist, jedoch eine Abschirmung von wahrnehmbarem Licht bietet.

Der Tachometerausgang ist ein NPN-Kollektor, der über einen 10-kΩ-Widerstand (nominal) mit Vcc verbunden ist. Der Richtungsausgang ist eine Gegentaktkonfiguration. Beide Ausgänge können eine TTL-Last antreiben.

Der Tachometerimpuls wird an den ansteigenden sowie absinkenden Beleuchtungsschwellenwerten des “A”-Kanals erzeugt, wodurch zwei Tachometerimpulse für jede mechanische Periode des Unterbrechers vorhanden sind. Der HLC2705 ist für eine Arbeit mit einer mechanischen Periode bis 0,036 Zoll [0,914 mm] konzipiert, wodurch eine Auflösung von 0,018 Zoll [0,457 mm] möglich ist.

 Encoder-Detektoren - Honeywell


HLC2705 Produkte durchsuchen

Produkt Funktion Pakettyp Ausgangsoption Auflösung
HLC2705-001 Encoder-Detektoren Leiterplatten-Bestückung Drehzahl und Richtung 0,46 mm [0,018 Zoll]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink