Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HLC2701-Serie

Übersicht

Der HLC2701-Detektor ist für die Erfassung von Geschwindigkeit und Richtung von mechanischer Bewegung konzipiert. Zu den Anwendungen zählen rotierende und lineare Encoder; das Gerät eignet sich insbesondere für die Kodierungsfunktion in einer optischen Maus. Der Detektor ist eine monolithische, integrierte Schaltung aus zwei benachbarten Photodioden, Verstärkern sowie Schmitt-Trigger-Ausgangsstufen. Die Ausgänge sind NPN-Kollektoren mit integrierten 10 kOhm-Pullup-Widerständen (nominal) an VCC, die für den Direktantrieb von TLL-Lasten geeignet sind. Die Schaltung umfasst eine Kompensation für die Empfindlichkeit des Ausgangsstroms gegenüber der Temperaturcharakteristik einer IRED. Der IC befindet sich in einem gegossenen schwarzen Kunststoffgehäuse ohne Linse, das bei IR-Energie lichtdurchlässig ist, jedoch eine Abschirmung von wahrnehmbarem Licht bietet.

In einer typischen Anwendung wird der HLC2701 in Verbindung mit einer IRED und einer Encoder-Disk oder einer linearen Encoder-Leiste verwendet, die mit einem Element verbunden ist, für das Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung erfasst werden. Während sich das Unterbrecherelement bewegt, generiert der Sensor zwei Ausgangssignale (aktiv gering), die zu Informationen über Geschwindigkeit und Richtung verarbeitet werden können.

Messbereiche des IC: Breite: 0,008 Zoll (0,203 mm) / Höhe: 0,015 Zoll (0,381 mm) / Mindestabstand bei Abstand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt von 0,001 Zoll (0,0254 mm): 0,009 Zoll (0,203 mm) / Abstand zwischen Außenkanten: 0,017 Zoll (0,432 mm).

 Serie der Encoder-Detektoren - Honeywell


Produkte der HLC2701-Serie durchsuchen

Produkt Funktion Pakettyp Ausgangsoption Auflösung
HLC2701-001 Encoder-Detektoren Leiterplatten-Bestückung Richtung 0,03 mm [0,009 Zoll]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink