Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das Drehmomentmesssystem für digitale Telemetrie TMS 9250 von Honeywell bietet eine drahtlose, berührungsfreie Methode zum Messen des Drehmoments an rotierenden Bauteilen. Die vollständig drahtlose Ausführung ermöglicht eine höhere Integrität der Drehmomentdatenerfassung anhand höherer Auflösung, höherer Empfindlichkeit, schnellerer Reaktion und der Vermeidung mechanischer Interferenzen. Das Ergebnis ist eine genauere Anzeige des tatsächlichen Drehmoments und ein Anstieg der gesamten Systemzuverlässigkeit. Das TMS 9250 ist vollständig Software-gestützt und verfügt über eine schnelle und einfache Einrichtung sowie wählbare Ausgänge, die einfach nach Bedarf angepasst werden können. Ohne die Notwendigkeit, Schleifringe oder Lager zu ersetzen, ist weniger routinemäßige Wartung erforderlich. Das flexible, kompakte Modulardesign erlaubt eine einfache Systemanpassung oder -individualisierung, damit es zu vielen Arten von Drehmomentprüfungs- und Messanwendungen in den Bereichen Automobil/Transport, Luft- und Raumfahrt, Fertigung usw. passt.

Eigenschaften

  • 0,05 % Genauigkeit über den gesamten Bereich, für das gesamte System
  • DIN, SAE, Welle bis Welle, integrale oder kundenspezifische Kupplungen erhältlich
  • Hohe Torsionssteifigkeit mit geringer Rotationsträgheit
  • Mehrere, vor Ort auswählbare analoge Ausgänge, skalierbar im laufenden Betrieb
  • Kompaktes, modulares Design, ideal für enge Räume
  • Schnelle und einfache Installation mit vollständigem Software-Setup
  • FCC- und CE-zertifiziert, erfüllt die Anforderungen hinsichtlich der EMV-Emission und Störfestigkeit
Digitale Telemetrie - Honeywell


Digitale Telemetrie nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Digitale Telemetrie-Rotationsdrehmomentanwendungen Anwendungshinweise Englisch 4 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink