Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Alle digitalen Stromsensoren der CS-Serie von Honeywell verfügen über einen Logikpegelausgang, der sich von etwa Vcc in 0,4 Volt ändert, wenn der gemessene Strom den Betriebspunkt überschreitet. Die digitalen Sensoren werden mit Wechselstrom oder Gleichstrom betrieben, der Ausgang schaltet jedoch bei jedem Nulldurchgang aus, wenn Wechselstrom gemessen wird.
Honeywells CSDA digitale/induktive Stromsensoren


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digitaler Stromsensor der CSD-Serie Installationsanweisungen Englisch 62 KB
Digitaler Stromsensor der CSDA-Serie Kataloginformationen Englisch 115 KB
Stromsensoren Produktlinienübersicht Englisch 870 KB
Stromsensoren Produktleitfaden Englisch 885 KB

Produkte der digitalen/induktiven Stromsensoren – CSDA-Serie durchsuchen

Produkt Produkttyp Befestigung Betriebsstromstärke Erkannter Stromstärkenbereich
CSDA1AA Stromwert, digital Leiterplatte, Befestigungsstifte 0,50 NI bei 25 °C (0,32 NI min., 0,88 NI max.)
CSDA1BA Stromwert, digital Leiterplatte, Schraubmontage 0,50 NI bei 25 °C (0,32 NI min., 0,88 NI max.)
CSDA1BA-S Stromwert, digital Leiterplatte, Schraubmontage 0,50 NI bei 25 °C (0,22 NI min., 0,59 NI max.)
CSDA1DA Stromwert, digital Schraubbefestigung 0,50 NI bei 25 °C (0,32 NI min., 0,88 NI max.)