Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Mit der 640-Serie kann die bewährte Technologie von Honeywell mit variablen Widerständen in Anwendungen für die Winkelverwaltung eingesetzt werden, wie z. B. die Steuerhebelmessung und die Rückmeldung von Gerätepositionen. Durch die hohe Leistung und die niedrigen Kosten stellen diese Produkte für viele unterschiedliche Anwendungsbereiche eine hervorragende Lösung dar. Auf Anfrage stehen spezielle elektrische und mechanische Konfigurationen zur Verfügung, einschließlich Dual-Tracks, Rotorbohrungen in D-Form usw.
Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff, 640-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Potentiometern der 640-Serie mit durchgehender Welle Datenblatt Englisch 509 KB
Leitfaden zu Potentiometern Produktlinienübersicht Englisch 242 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Einbau-Anweisungen zu Potentiometern mit durchgehenden Wellen der 640-Serie Installationsanweisungen Englisch 280 KB
Auswahl von Potentiometer und Positionssensoren – Querverweis Produktlinienübersicht Englisch 223 KB

Produkte der 640-Serie durchsuchen


Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink