Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 574-Serie ist ein Potentiometer aus einem leitfähigen Kunststoffelement mit einem niedrigen Einbauprofil und 0,5 W Nennleistung. Es bietet einen ruhigen elektrischen Ausgang mit einem linearen Widerstandsverlauf im Leiterplattenbestückungsstil mit einem Haltewinkel.
Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff, 574-Serie - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zu Potentiometern Produktlinienübersicht Englisch 242KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1MB


Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink