Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3455RMG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Der Schaltkreis bleibt bei Raumtemperatur geöffnet, bis der Rückstellknopf gedrückt wird. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Mit goldplatierten Kontakten für Anwendungen mit geringer Spannung.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3455RMG-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3455RMG 04780045 Öffnet bei Anstieg 130,0 °C [266 °F] Manuell
3455RMG 80020682 Öffnet bei Anstieg 65,0 °C [149 °F] Manuell
3455RMG 80040527 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] Manuell
3455RMG 80820963 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] Manuell
3455RMG 80870434 Öffnet bei Anstieg 79,4 °C [175 °F] Manuell
3455RMG 80950232 Öffnet bei Anstieg 132,2 °C [270 °F] Manuell
3455RMG 81490078 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] Manuell
3455RMG 82850069 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] Manuell