Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3455RVBG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Durch die goldlegierten Kontakte werden Niederspannungsanwendungen unterstützt.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3455RBVG-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3455RBVG 0330048 Öffnet bei Anstieg 80,0 °C [176 °F] 67,8 °C [154 °F]
3455RBVG 0330052 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 72,8 °C [163 °F]
3455RBVG 2340034 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 60,0 °C [140 °F]
3455RBVG 4190006 Öffnet bei Anstieg 80,0 °C [176 °F] 67,8 °C [154 °F]
3455RBVG 8284030 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 73,9 °C [165 °F]
3455RBVG 8284043 Öffnet bei Anstieg 100,6 °C [213 °F] 80,0 °C [176 °F]
3455RBVG 8639004 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 70,0 °C [158 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink