TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kommerzielle Thermostate | Datenblatt | Englisch | 756 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Produkt | Funktionale Eigenschaften | Öffnungstemperatur | Schließtemperatur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3450RCH 05560001 | Öffnet bei Anstieg | 193,3 °C [380 °F] | 160,0 °C [320 °F] | |||||
3450RCH 80030284 | Öffnet bei Anstieg | 170,0 °C [338 °F] | 147,8 °C [298 °F] | |||||
3450RCH 80830197 | Öffnet bei Anstieg | 105,0 °C [221 °F] | 85,0 °C [185 °F] | |||||
3450RCH 81000469 | Öffnet bei Anstieg | 254,4 °C [490 °F] | 85,0 °C [185 °F] |