Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3450RC Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken.
Kommerzielle Thermostate der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3450RC-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3450RC 00430163 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] 210,0 °C [410 °F]
3450RC 04680001 Öffnet bei Anstieg 204,4 °C [400 °F] min. 185,0 °C [365 °F]
3450RC 80010606 Öffnet bei Anstieg 54,4 °C [130 °F] 46,1 °C [115 °F]
3450RC 80040501 Öffnet bei Anstieg 210,0 °C [410 °F] 175,0 °C [347 °F]
3450RC 80820821 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 232,2 °C [450 °F]
3450RC 81740177 Schließt bei Anstieg 187,8 °C [370 °F] 204,4 °C [400 °F]
3450RC 82700027 Öffnet bei Anstieg 210,0 °C [410 °F] 170,0 °C [338 °F]
3450RC 83760022 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 85,0 °C [185 °F]
3450RC 84220033 Öffnet bei Anstieg 143,3 °C [290 °F] 126,7 °C [260 °F]
3450RC 86210136 Öffnet bei Anstieg 155,0 °C [311 °F] 130,0 °C [266 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink