TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kommerzielle Thermostate | Datenblatt | Englisch | 756 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Produkt | Funktionale Eigenschaften | Öffnungstemperatur | Schließtemperatur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2455RG 00430201 | Öffnet bei Anstieg | 48,9 °C [120 °F] | 42,2 °C [108 °F] | |||||
2455RG 00870423 | Öffnet bei Anstieg | 32,8 °C [200 °F] | min. 7,8 °C [46 °F] | |||||
2455RG 01240024 | Öffnet bei Anstieg | 73,9 °C [165 °F] | 51,7 °C [125 °F] | |||||
2455RG 04610032 | Öffnet bei Anstieg | 75,0 °C [167 °F] | 52,8 °C [127 °F] | |||||
2455RG 80020479 | Öffnet bei Anstieg | 105,0 °C [221 °F] | 80,0 °C [176 °F] | |||||
2455RG 80820970 | Schließt bei Anstieg | 38,3 °C [101 °F] | 54,4 °C [130 °F] | |||||
2455RG 81000480 | Öffnet bei Anstieg | 60,0 °C [140 °F] | 45,0 °C [113 °F] | |||||
2455RG 81570191 | Öffnet bei Anstieg | 85,0 °C [185 °F] | 76,7 °C [170 °F] | |||||
2455RG 81840020 | Öffnet bei Anstieg | 137,8 °C [280 °F] | 115,6 °C [240 °F] |