TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kommerzielle Thermostate | Datenblatt | Englisch | 756 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Produkt | Funktionale Eigenschaften | Öffnungstemperatur | Schließtemperatur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2455RA 01060033 | Schließt bei Anstieg | min. 35,0 °C [95 °F] | 57,2 °C [135 °F] | |||||
2455RA 01060034 | Schließt bei Anstieg | min. 62,8 °C [145 °F] | 79,4 °C [175 °F] | |||||
2455RA 05280007 | Schließt bei Anstieg | min. 32,2 °C [90 °F] | 55,8 °C [132,5 °F] | |||||
2455RA 05380003 | Schließt bei Anstieg | min. 32,2 °C [90 °F] | 55,8 °C [132,5 °F] |