Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2450RCHG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Durch die goldlegierten Kontakte werden Niederspannungsanwendungen unterstützt.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

2450RCHG Produkte durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2450RCHG 8138051 Öffnet bei Anstieg 135,0 °C [275 °F] 121,1 °C [250 °F]
2450RCHG 8138052 Öffnet bei Anstieg 65,6 °C [150 °F] 65,6 °C [150 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink