Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2450RCG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Durch die goldlegierten Kontakte werden Niederspannungsanwendungen unterstützt.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

2450RCG Produkte durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2450RCG 01580042 Öffnet bei Anstieg 204,4 °C [400 °F] 171,1 °C [340 °F]
2450RCG 80750340 Öffnet bei Anstieg 148,9 °C [300 °F] 112,8 °C [235 °F]
2450RCG 80820847 Öffnet bei Anstieg 115,6 °C [240 °F] 90,6 °C [195 °F]
2450RCG 80820866 Schließt bei Anstieg 140,1 °C [285 °F] 162,8 °C [325 °F]
2450RCG 80870479 Öffnet bei Anstieg 79,4 °C [175 °F] 51,7 °C [125 °F]
2450RCG 80870481 Öffnet bei Anstieg 175,0 °C [347 °F] 125,0 °C [257 °F]
2450RCG 82140043 Schließt bei Anstieg 43,3 °C [110 °F] 65,6 °C [150 °F]
2450RCG 84180065 Öffnet bei Anstieg 160,0 °C [320 °F] 140,0 °C [284 °F]
2450RCG 85950011 Öffnet bei Anstieg 120,0 °C [248 °F] 97,8 °C [208 °F]
2450RCG 86210144 Öffnet bei Anstieg 115,6 °C [240 °F] 93,3 °C [200 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink