Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2450RC Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken.
Kommerzielle Thermostate der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2450RC-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2450RC 00040250 Öffnet bei Anstieg 198,9 °C [390 °F] max. min. 176,7 °C [350 °F]
2450RC 00820401 Öffnet bei Anstieg 171,1 °C [340 °F] 143,3 °C [290 °F]
2450RC 80430254 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 221,1 °C [430 °F]
2450RC 80920084 Schließt bei Anstieg 115,0 °C [239 °F] 130,0 °C [266 °F]
2450RC 80950211 Öffnet bei Anstieg 98,9 °C [210 °F] 65,6 °C [150 °F]
2450RC 81000459 Öffnet bei Anstieg 220,0 °C [428 °F] 192,2 °C [378 °F]
2450RC 81890031 Schließt bei Anstieg 57,2 °C [135 °F] 76,1 °C [169 °F]
2450RC 82000049 Öffnet bei Anstieg 230,0 °C [446 °F] 100,0 °C [212 °F]
2450RC 82150051 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] 137,8 °C [280 °F]
2450RC 82330014 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] -33,0 °C [-22 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink