Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2450CM Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Der Schaltkreis bleibt bei Raumtemperatur geöffnet, bis der Rückstellknopf gedrückt wird. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken.
Kommerzielle Thermostate der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2450CM-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2450CM 80820818 Öffnet bei Anstieg 200,0 °C [392 °F] Manuell
2450CM 80880374 Öffnet bei Anstieg 210,0 °C [410 °F] Manuell
2450CM 80980269 Öffnet bei Anstieg 200,0 °C [392 °F] Manuell
2450CM 81000461 Öffnet bei Anstieg 200,0 °C [392 °F] Manuell
2450CM 81580060 Öffnet bei Anstieg 190,1 °C [375 °F] Manuell
2450CM 82140044 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CM 82540067 Öffnet bei Anstieg 135,0 °C [275 °F] Manuell
2450CM 84210015 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] Manuell
2450CM 86210191 Öffnet bei Anstieg 251,7 °C [485 °F] Manuell
2450CM 86750003 Öffnet bei Anstieg 168,3 °C [335 °F] Manuell