Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die CSN-Serie der Kompensations-Stromwandler basiert auf den Wirkmechanismen Magnetoresistiven Effekts, auch Hall-Effekt genannt, und des Nullabgleichs oder der Methode des verschwindenden magnetischen Moments (Feedback-System). Der magnetische Fluss im Sensorkern wird konstant bei Null gehalten. Die für den Abgleich des Nullflusses erforderliche Strommenge entspricht dem Maß des Primärstroms, der durch den Leiter strömt, multipliziert mit dem Verhältnis der Primär- zu den Sekundärwindungen. Dieser Strom des geschlossenen Regelkreises ist der Ausgang des Geräts und entspricht immer dem Primärstrom, reduziert um die Anzahl der Sekundärwindungen. Dieser Strom kann als eine Spannung ausgedrückt werden, indem er durch einen Widerstand geleitet wird.
 Kompensations-Stromwandler - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
CSN-Serie der magnetoresistiven Kompensations-Stromwandler Datenblatt Englisch 396 KB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Stromsensoren Produktlinienübersicht Englisch 870 KB
Stromsensoren Produktleitfaden Englisch 885 KB

Produkte der CSNX-Serie durchsuchen

Produkt Produkttyp Befestigung Betriebsstromstärke Erkannter Stromstärkenbereich
CSNX25 Geschlossener Regelkreis linear Leiterplatte auf 11 Stiften 25 A RMS bei 25 °C ±56 A

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink