Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die CSN-Serie der Kompensations-Stromwandler basiert auf den Wirkmechanismen Magnetoresistiven Effekts, auch Hall-Effekt genannt, und des Nullabgleichs oder der Methode des verschwindenden magnetischen Moments (Feedback-System). Der magnetische Fluss im Sensorkern wird konstant bei Null gehalten. Die für den Abgleich des Nullflusses erforderliche Strommenge entspricht dem Maß des Primärstroms, der durch den Leiter strömt, multipliziert mit dem Verhältnis der Primär- zu den Sekundärwindungen. Dieser Strom des geschlossenen Regelkreises ist der Ausgang des Geräts und entspricht immer dem Primärstrom, reduziert um die Anzahl der Sekundärwindungen. Dieser Strom kann als eine Spannung ausgedrückt werden, indem er durch einen Widerstand geleitet wird.
Kompensations-Stromwandler der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Stromsensoren Produktlinienübersicht Englisch 870 KB
Stromsensoren Produktleitfaden Englisch 885 KB

Produkte der CSNF-Serie durchsuchen

Produkt Produkttyp Befestigung Betriebsstromstärke Erkannter Stromstärkenbereich
CSNF151 Geschlossener Regelkreis linear Leiterplatte auf 3 Stiften 100 A RMS bei 25 °C ±180 A
CSNF151-001 Geschlossener Regelkreis linear Leiterplatte auf 3 Stiften 100 A RMS bei 25 °C ±180 A
CSNF161 Geschlossener Regelkreis linear Leiterplatte auf 3 Stiften 100 A RMS bei 25 °C ±150 A
CSNF161-002 Geschlossener Regelkreis linear Leiterplatte auf 3 Stiften 100 A RMS bei 25 °C ±150 A
CSNF651 Geschlossener Regelkreis linear Leiterplatte auf 3 Stiften 100 A RMS bei 25 °C ±150 A
CSNF661 Geschlossener Regelkreis linear Leiterplatte auf 3 Stiften 100 A RMS bei 25 °C ±150 A

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink