TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Stromsensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 870 KB |
---|---|---|---|
Stromsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 885 KB |
Produkt | Produkttyp | Befestigung | Betriebsstromstärke | Erkannter Stromstärkenbereich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNE151 | Geschlossener Regelkreis linear | Leiterplatte auf 13 Stiften | 25 A RMS bei 25 °C | ±36 A | |||
CSNE151-002 | Geschlossener Regelkreis linear | Leiterplatte auf 17 Stiften | 25 A RMS bei 25 °C | ±43 A | |||
CSNE151-005 | Geschlossener Regelkreis linear | Leiterplatte auf 13 Stiften | 25 A RMS bei 25 °C | ±36 A | |||
CSNE151-006 | Geschlossener Regelkreis linear | Leiterplatte auf 13 Stiften | 25 A RMS bei 25 °C | ±36 A | |||
CSNE151-010 | Geschlossener Regelkreis linear | Leiterplatte auf 13 Stiften | 25 A RMS bei 25 °C | ±36 A | |||
CSNE151-100 | Geschlossener Regelkreis linear | Leiterplatte auf 11 Stiften | 25 A RMS bei 25 °C | ±90 A | |||
CSNE151-104 | Geschlossener Regelkreis linear | Leiterplatte auf 9 Stiften | 25 A RMS bei 25 °C | ±56 A | |||
CSNE151-200 | Geschlossener Regelkreis linear | Leiterplatte auf 11 Stiften | 50 A RMS bei 25 °C | ±90 A | |||
CSNE151-202 | Geschlossener Regelkreis linear | Leiterplatte auf 11 Stiften | 50 A RMS bei 25 °C | ±90 A | |||
CSNE151-204 | Geschlossener Regelkreis linear | Leiterplatte auf 9 Stiften | 50 A RMS bei 25 °C | ±90 A |