Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Die kosteneffizienten, universell einsetzbaren Wägezellen aus Karbonstahl von Honeywell haben eine kompakte, scheibenförmige Bauart, deren Struktur sich durch eine hohen Widerstand gegenüber äußeren Lasten wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten in Kombination mit einem hohen Präzisionsgrad bei allgemeinen Anwendungen auszeichnet.

Diese Wägezellen eignen sich zur Spannungs-/Kompressionsmessung mit einer erhöhten Präzision von bis zu 0,07 % in Messbereichen von 5 lbs bis 100.000 lbs.

Ermüdungsfeste und auf Ermüdung geprüfte Modelle für Anwendungen mit extrem hohen Zyklen verfügbar.

Benötigen Sie spezielle Modifikationen oder individuelle Konfigurationen? Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen.

Modell 3170 kompakte Wägezellen aus Karbonstahl - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Scheibenförmige Wägezelle, Modelle 3173-3174-3175-3176 - Datenblatt Datenblatt Englisch 579 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB
Reifengleichförmigkeitsmaschine für die Reifenherstellung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte vom Modell 3170 durchsuchen

Produkt Messbereich Betrieb Ausgabe Genauigkeit
3173-1K 1000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lb bis 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb bis 100000 lb) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3173-200 200 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lb bis 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb bis 100000 lb) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3173-2K 2000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lb bis 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb bis 100000 lb) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3173-3K 3000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lb bis 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb bis 100000 lb) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3173-500 500 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lb bis 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb bis 100000 lb) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3174-10K 10000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lb bis 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb bis 100000 lb) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3174-20K 20000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lb bis 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb bis 100000 lb) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3174-5K 5000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lb bis 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb bis 100000 lb) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3175-50K 50000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lb bis 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb bis 100000 lb) ±0,07 % des Gesamtbereichs

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink