Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Beschreibung

Der CRIR E1 kommerzielle Kohlendioxid- (CO2) Sensor ist ein nicht dispersiver Infrarot- (NDIR) Sensor mit Einzelkanaltechnologie. Innerhalb des CRIR E1 befindet sich am einen Ende eine Messkammer mit einer Infrarotquelle und am anderen Ende ein Detektor, der mit einem optischen Filter ausgestattet ist. Die Quelle gibt Strahlung mit Wellenlängen ab, welche die Absorptionsbande von CO2 umfasst. Der Filter blockiert Wellenlängen, die nicht für das Vorhandensein von CO2 empfindlich sind, wodurch sich die Selektivität und Empfindlichkeit erhöhen. Wenn das Licht die Messkammer passiert, wird ein Bruchteil absorbiert, wenn CO2 vorhanden ist. Die Differenz zwischen dem von der Quelle abgegebenen Licht und dem vom Detektor empfangenen Licht kann dann in eine Messung für die CO2-Konzentration umgewandelt werden.

Anhand der Funktion für automatische Basislinienkorrektur (Automatic Baseline Correction, ABC) kann man automatisch die niedrigste Messung des Sensors über ein vorkonfiguriertes Intervall bis 400 ppm CO2 kalibrieren. Dadurch erhöht sich die langfristige Stabilität, wodurch mitunter die Notwendigkeit einer Kalibrierung entfällt.

Mehrwert für die Kunden

  • Geringe Größe
  • Wartungsfrei bei normalen Innenanwendungen
  • Erhöhte langfristige Stabilität
  • Höhere Genauigkeit: ±50 ppm ±5 % der Messung
  • Einheitlichkeit und Wiederholbarkeit
  • Einfache Integration

Eigenschaften

  • Nicht dispersive Einzelkanal-Infrarottechnologie
  • Automatische Basislinienkorrektur
  • Temperaturkompensiert
  • UART digitale Schnittstelle

Anwendungsgebiete

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, bedarfsgesteuerte Belüftung
  • Messung der Innenluftqualität (Indoor Air Quality, IAQ)
  • Luftreinigungssysteme
  • Intelligente Systeme / Systeme für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)
Kohlendioxid-Sensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
CRIR E1 Datenblatt für kommerziellen Kohlendioxid-Sensor Datenblatt Englisch 197 KB
CRIR E1 Bedienungsanleitung für kommerziellen Kohlendioxid-Sensor Installationsanweisungen Englisch 368 KB
CRIR E1 – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 1 MB
CRIR E1 – Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 109 KB