Übersicht
Diese nicht dispersiven Infrarot- (NDIR) Sensoren mit Einzelkanaltechnologie können einfach unter Verwendung einer digitalen UART-Schnittstelle integriert werden. Anhand der Funktion für automatische Basislinienkorrektur (Automatic Baseline Correction, ABC) kann man automatisch die niedrigste Messung des Sensors über ein vorkonfiguriertes Intervall bis 400 ppm CO2 kalibrieren, wodurch sich die langfristige Stabilität erhöht. Die möglichen Anwendungen umfassen bedarfsgesteuerte Belüftung für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, die Messung der Innenluftqualität (Indoor Air Quality, IAQ) sowie Luftreinigungssysteme.