Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet kanisterartige Wägezellen aus Karbonstahl, die gegenüber äußeren Verbiegungen und Seitenkräften resistent sind und über Kapazitäten von bis zu 1500000 N verfügen. Aufgrund ihrer Ermüdungsresistenz entstehen am Dehnungsmessstreifen so gut wie keine Biegelasten mehr, die ansonsten eine Hauptursache für den Ausfall von Wägezellen darstellen. Doppelbrücke als Option für Rückkopplungsregelung und Redundanz verfügbar.

Edelstahlmodelle bieten eine hoch präzise und hoch zuverlässige Messung von Drucklasten in Bereichen zwischen 5 lb bis 50000 lbs oder 8 Tonnen bis zu 1000 Tonnen (15000 lbs bis 2000000 lbs) mit einer geringen Baugröße, um in beschränkte Räume zu passen.

Eigenschaften

  • Ermüdungsresistente Modelle aus Kohlenstoffstahl mit Mehrfachbalkenstruktur
  • Höherer Widerstand gegenüber Seitenlasten und Biegemomenten
  • Optional mit Doppelbrücke
  • Englische oder metrische Gewinde
  • Edelstahlmodelle mit knopfartigem Design und kleiner Grundfläche, um in kleinste Bereiche zu passen
Kanisterartige Wägezellen  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB
Reifengleichförmigkeitsmaschine für die Reifenherstellung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink