Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Diese kleinen und vielseitigen digitalen Hall-Effekt-Sensoren werden über das magnetische Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben und sind für die Reaktion auf alternierende Nord- und Südpole ausgelegt. Der integrierte Regler sorgt für eine verbesserte Stabilität des Betriebs bei einer Versorgungsspannung von 4,5 VDC bis 24 VDC und ein interner Schaltkreis verhindert eine Beschädigung des Sensors, falls die Polarität der Versorgungsspannung versehentlich umgekehrt wird. Die Spannung des P-schaltende Leistungsausgangs des offenen Kollektors lässt sich einfach mit einer großen Auswahl an elektronischen Schaltkreisen verbinden. Der SS41 ist bei 25 °C [77 °F] und bei 125 °C [257 °F] geprüft. Für Designflexibilität sind diese Produkte in den folgenden TO-92-Flachgehäuseausführungen verfügbar:

  • SS41: Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde
  • SS41-L: Gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde
  • SS41-T2: Geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box
  • SS41-T3: Gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box
  • SS41-S: Aufputzmontage, Großgebinde
  • SS41-SP: Aufputzmontage, Gurtverpackung
  • , -L, -T2, -T3, -S, -SP; -Sensoren - Honeywell
    

    Dokumente

    TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP integrierte Schaltkreise für bipolare, digitale Positionssensoren auf Hall-Effekt-Basis Datenblatt Englisch 1 MB
    Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
    SS41 Bipolare Digital Hall-Effect Sensor ICs mit niedrigem Gauss Installationsanweisungen Englisch 182 KB
    Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
    Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
    Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
    Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB

    SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T Produkte durchsuchen

    Produkt Pakettyp Einschaltpunkt
    SS41 Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 150 G max. [25 °C]
    SS41-L Flaches TO-92-Design, lange, gerade Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 150 G max. [25 °C]
    SS41-S Flaches TO-92-Design, SMD-bestückbar, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 150 G max. [25 °C]
    SS41-SP Flaches TO-92-Design, SMD-bestückbar, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 150 G max. [25 °C]
    SS41-T2 Flaches TO-92-Design, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 150 G max. [25 °C]
    SS41-T3 Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 150 G max. [25 °C]
    SS51T SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 150 G max. [25 °C]