Bipolare Positionssensor-ICs
SS40A, SS40AF
Preisgünstige, verbesserte integrierte Schaltkreise für bipolaren, digitalen Sensor auf Hall-Effekt-Basis. Flaches TO-92-Gehäuse. Digitaler P-schaltender Leistungsausgang
Diese kleinen und vielseitigen digitalen Hall-Effekt-Sensoren werden über das magnetische Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben und sind für die Reaktion auf alternierende Nord- und Südpole ausgelegt. Der integrierte Regler sorgt über eine Versorgungsspannung von 4,5 V DC bis 24 V DC für eine verbesserte Stabilität des Betriebs und ein interner Schaltkreis verhindert eine Beschädigung des Sensors, falls die Polarität der Versorgungsspannung versehentlich umgekehrt wird.
Die Spannung des P-schaltende Leistungsausgangs des offenen Kollektors lässt sich einfach mit einer großen Auswahl an elektronischen Schaltkreisen verbinden. Beide Produkte wurden für hochvolumige Anwendungen entwickelt. Der SS40F ist werksgeprüft bei 25 °C [77 °F] und der SS40AF ist werksgeprüft bei sowohl 25 °C [77 °F] als auch 125 °C [257 °F].
Diese Produkte in einem flachen TO-92-Gehäuse mit geraden Anschlussdrähten sind in Großgebinden erhältlich.