Die Sensoren der SS30AT/SS40A/SS50AT-Serien sind vielseitige, bipolare Hall-Effekt-Sensoren. Sie bieten einen Verpolschutz und liefern einen stabilen Ausgangswert über einen Temperaturbereich von a -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]. Der Betrieb mit einer Versorgungsspannung von 4,5 Vdc bis 24,0 Vdc ist möglich.
Die Sensoren der SS30AT/SS40A/SS50AT-Serien bauen auf Honeywells beliebten magnetischen Positionssensoren auf und bieten zahlreiche Vorteile. Diese Sensoren basieren auf der neuesten Technologie, um zuverlässige, kosteneffiziente Lösungen für viele kommerzielle, IT-, medizinische und/oder Kundenanwendungen anzubieten, die eine Motorsteuerung und Drehzahlmessung erfordern.
Diese Hall-Effekt-Sensoren sind in drei Gehäusearten für eine Vielzahl von Anwendungen verfügbar. Der SS40A im bedrahteten, flachen TO-92-Gehäuse kann im Großgebinde (1000 Stück pro Beutel) oder im Format Ammopack-Endlosband geliefert werden. Der SS30AT im SMD-bestückbaren Subminiatur-SOT-23-Gehäuse und der SS50AT im kleinen, SMD-bestückbaren SOT-89B-Gehäuse sind beide in einer Gurtverpackung für den Einsatz bei der bestückungsautomatisierten Komponentenmontage erhältlich.
Diese SMD-bestückbaren Versionen werden direkt auf den Leiterbahnen einer Leiterplatte montiert. Sie werden mithilfe eines automatischen Aufschmelzlötverfahrens angebracht, für das keine Bohrung erforderlich ist. Dadurch können die Kosten der Leiterplatte gesenkt werden.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolare magnetische Hall-Effekt Sensoren | Datenblatt | Englisch | 848 KB |
---|---|---|---|
SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolare magnetische Hall-Effekt Sensoren | Installationsanweisungen | Englisch | 710 KB |
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden magnetische Sensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 377 KB |
Produktleitfaden für magnetische Sensoren | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 433 KB |
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 176 KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | Englisch | 2 MB |
Erkennung von Magnetpositionen bei bürstenlosen Gleichstrommotoren | Anwendungshinweise | Englisch | 510 KB |
Produkt | Pakettyp | Einschaltpunkt | |
---|---|---|---|
SS30AT | SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle | 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) | |
SS40A | Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte | 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) | |
SS40A-L | Flaches TO-92-Design, lange, gerade Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte | 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) | |
SS40A-T2 | Flaches TO-92-Design, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box | 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) | |
SS40A-T3 | Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box | 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) | |
SS50AT | SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle | 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) |