Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2450HRG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Diese Produkte werden werksseitig entsprechend den Anforderungen des Kunden kalibriert.
Kommerzielle Thermostate der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2450HRG-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2450HRG 80040471 Öffnet bei Anstieg 51,7 °C [125 °F] 40,6 °C [105 °F]
2450HRG 80040472 Öffnet bei Anstieg 85,6 °C [186 °F] 74,4 °C [166 °F]
2450HRG 80750322 Öffnet bei Anstieg 82,2 °C [180 °F] 71,1 °C [160 °F]