Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2450A Serie ist für den Einsatz mit optischen oder Ionisationsrauchmeldern ausgelegt. Die Goldlegierungskontakte öffnen oder schließen sich bei einer Temperaturerhöhung von 47 °C bis 107 °C [117 °F bis 225 °F]. Sie verfügen über eine Epoxidoberfläche für eine lange Lebensdauer und sind mit und ohne Wärmekollektor erhältlich.
Kommerzielle Thermostate der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2450A-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2450A 02950006 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 56,1 °C [133 °F]
2450A 02950007 Schließt bei Anstieg min. 61,7 °C [143 °F] 87,8 °C [190 °F]
2450A 02950008 Öffnet bei Anstieg 56,1 °C [133 °F] min. 32,2 °C [90 °F]
2450A 02950010 Öffnet bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] min. 58,9 °C [138 °F]
2450A 03610011 Öffnet bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] 66,1 °C [151 °F]
2450A 05690001 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 57,2 °C [135 °F]
2450A 80440041 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 56,1 °C [133 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink